Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Quantensprung in der Optosensorik: 3D-Vision Sensor
 
 

 
Abstand, Füllstand oder Volumen optisch bewerten.
  • Szenen und Objekte auf einen Blick räumlich erfassen.
  • Funktionsprinzip: Lichtlaufzeitmessung basierend auf pmd-Technologie.
  • Beleuchtung, Lichtlaufzeitmessung und Auswertung in einem Gehäuse.
  • 3.072 Abstandswerte pro Messung für die detaillierte Bewertung der Applikation.
  • 4...20 mA / 0...10 V- Analogausgang oder 2 Schaltausgänge zur Ergebnisausgabe.


Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 3450 kb)




Objekte räumlich erfassen - efector pmd 3d
Der efector pmd 3d ist der erste industrielle 3D-Sensor, der auf einen Blick Objekte räumlich erfasst. Die eingesetzte Lichtlaufzeitmessung ermöglicht die Bewertung verschiedener Applikationen, zum Beispiel das Erfassen von Volumen, Abstand oder Füllhöhe.
Das Besondere: Lichtlaufzeitmessung und Auswertung sind zusammen auf einem Sensor-Chip integriert. Der Sensor-Chip verfügt über 64 x 48 Bildpunkte. Jeder Bildpunkt dieser Chip-Matrix wertet den Abstand zum Objekt aus. Somit erhält man zeitgleich 3.072 Abstandswerte. Das Abbild des Objektes auf der Chip-Matrix und die zugehörigen Abstandswerte entsprechen einem 3D-Bild. Diese Werte ermöglichen die detaillierte Bewertung der Eigenschaften des Objektes oder der Szene.

Vision Sensor "efector pmd 3d"
O3D200 - PMD 3D Sensor, Öffnungswinkel 30° x 40° (horizontal x vertikal), IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung

Zubehör
E3D200 - Bediensoftware für PMD 3D Sensor
E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
E11950 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-Kabel
E11807 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
E3D103 - Montageset, Klemmzylindermontage
DN2011 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, primär getaktet, IP 20, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Klemmen 1,5 bis 6 mm²
E20939 - Rundprofil, Ø 14 / M12, Länge 130 mm
E21228 - Rundprofil, Ø 14, Länge 200 mm
E21229 - Rundprofil, Ø 14, Länge 300 mm
E21232 - Rundprofil, Ø 14, Länge 500 mm

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 386 kB).

O3D20x - Software Download