Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Klein und kostengünstig - der neue Drucksensor PT.
 
 

 
Drucktransmitter mit analogem Spannungs- oder Stromausgang.
  • Kompakte Bauform mit G 1/4 Prozessanschluss.
  • Druckbereiche abgestimmt auf Hydraulikapplikationen.
  • Robustes Metallgehäuse, dadurch hohe Schutzart.
  • Genauigkeit < +/- 1 %.
  • Wiederholgenauigkeit < +/- 0,1 %.

Der Sensor
Der Drucksensor PT hat eine Edelstahlmesszelle mit Dickschicht-DMS Sensorelement, die von der Sensorserie PK übernommen wurde. Da die Messzelle direkt mit dem Gehäuse verschweißt ist, wird keine medienberührende Dichtung mehr benötigt. Die Messzellen haben hohe Überlast- und Berstdrücke und sind resistent gegen Druckspitzen.

Die Einsatzbereiche
Die Sensoren der Bauform PT sind für den industriellen und mobilen Einsatz vorgesehen, aber auch spezielle Hydraulik- und Pneumatikapplikationen mit hohem Betriebsdruck sind mit dem Sensor zu realisieren. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, die hohe Schutzart und die sehr gute EMV-Festigkeit unterstüzt die Bauform PT insbesondere den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.

Edelstahlmesszelle, dichtungsfrei verschweißt, Prozessanschluss G1/4 A, M5 I

Für industrielle Applikationen
Ausgangsfunktion 4…20 mA
PT3540 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT3541 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT3542 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT3543 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT3544 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Ausgangsfunktion 0…10 V
PT9540 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT9541 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT9542 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT9543 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT9544 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Für mobile Applikationen
Ausgangsfunktion 4…20 mA
PT3550 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT3551 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT3552 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT3553 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT3554 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Ausgangsfunktion 0…10 V
PT9550 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT9551 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT9552 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT9553 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT9554 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 361 kB).