|  |
| |
|
|
|
|
|
Ultraschall-Durchflusssensor in robuster Inline-Ausführung. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Geeignet für Wasser, Öl und Glykol-Lösungen.
- Anwendbar für Durchflussmengen bis 200 l/min.
- Messung auch von nicht leitfähigem Wasser möglich.
- Binär-, Analog- und Impulsausgang für Signalverarbeitung.
- Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Mediumtemperatur-Anzeige.
- Verschiedene Prozessadaptionen über Adapter möglich
Messprinzip Der Ultraschall-Durchflusssensor der Bauform SU arbeitet nach dem Prinzip des Laufzeitdifferenz-verfahrens. In einer definierten Messstrecke sind zwei Schallwandler angeordnet. Diese Schallwandler senden wechselseitig Schallimpulse aus. Die mit der Strömung in der Messstrecke ausgesandten Impulspakete werden mit dem fließenden Medium schneller zum Empfänger transportiert. Diese Laufzeitdifferenz ergibt somit die aktuelle Durchflussmenge.
Hohe Funktionalität Neben der reinen Durchflussüberwachung erfasst der SU auch die Temperatur des Mediums. Diese wird vor Ort angezeigt und zur Signalverarbeitung bereit gestellt. Dadurch eignet sich das System besonders zur Überwachung von Kühlkreisläufen.
M12-Steckverbindung • Ausgang OUT1: Öffner / Schließer OUT2: Öffner / Schließer / analog SU7000 - Messbereich Durchfluss 0...50 l/min, Impulswertigkeit 0,1 l...10000 m3, Prozessanschluss G 3/4 SU8000 - Messbereich Durchfluss 0...100 l/min, Impulswertigkeit 0,1 l...10000 m3, Prozessanschluss G 1 SU9000 - Messbereich Durchfluss 0...200 l/min, Impulswertigkeit 0,1 l...100000 m3, Prozessanschluss G 1 1/4
M12-Steckverbindung • Ausgang 2x Schließer / Öffner SU7200 - Messbereich Durchfluss 0...50 l/min, Prozessanschluss G 3/4 SU8200 - Messbereich Durchfluss 0...100 l/min, Prozessanschluss G 1
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 348 kB).
|
|
|
|