|  |
| |
|
|
|
|
|
Bauform O4: schwer auf Draht. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Lichtschranken mit großen Reichweiten nun auch mit Kabelanschluss.
- Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Einweg- und Polfilterlichtschranke.
- Einfache und komfortable Einstellung mittels Teach-Tasten.
- Qualität zum attraktiven Preis.
- Universell zu befestigen.
- Vielfältiges Montagezubehör für eine zeitsparende Befestigung.
Verschiedene Industriezweige Diese Allround-Lichtschranke mit ihrer großen Reichweite ist optimal geeignet für den Einsatz in der Holz-, Papier und Automobilindustrie, Transport- und Fördertechnik sowie in der Stahlverarbeitung.
PerformanceLine mit Kabelanschluss Die Einstellung der Empfindlichkeit erfolgt komfortabel mittels Teach-Tasten. Das 2 m lange PUR-Kabel lässt sich beliebig kürzen und ermöglicht damit eine schnelle und einfache Anbindung an Ihre Steuerung.
Montagezubehör Durch den optional erhältlichen Edelstahlvollschutz ist der Sensor bestmöglich vor mechanischen Zerstörungen geschützt. Das umfangreiche Montagezubehör ermöglicht eine einfache, flexible und zeitsparende Adaption.
Applikationen Holz-, Papier- und Automobilindustrie, Transport- und Fördertechnik, Stahlverarbeitung.
Reflexlichttaster, 2m PUR-Kabel, Hintergrundausblendung, 3-Leiter DC PNP O4H501 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,1...2,6 m, PUR-Kabel
Reflexlichtschranke, 2m PUR-Kabel, Polfilter, 3-Leiter DC PNP O4P501 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,3...22 m, PUR-Kabel
Einweglichtschranke, 2m PUR-Kabel, Sender, 3-Leiter DC PNP O4S501 - Einweglichtschranke, DC, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...80 m, PUR-Kabel
Einweglichtschranke, 2m PUR-Kabel, Empfänger, 3-Leiter DC PNP O4E501 - Einweglichtschranke, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...80 m, PUR-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 338 kB).
|
|
|
|