|  |
| |
|
|
|
|
|
Leinen los! OG-wetline mit Kabelanschluss. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Optische M18-Sensoren optimiert für den harten Einsatz im Nassbereich.
- Ausgewählte Werkstoffe, für den Lebensmittelbereich geeignet.
- Geprüfte Qualität, bestätigt durch ECOLAB-Zertifikat.
- Konsequente Umsetzung des ifm Applikations-Know-hows.
- Optimales Dichtungskonzept IP 67, IP 68 und IP 69K.
- Fest eingestellte Varianten – einfache Inbetriebnahme (Plug & Play).
Anwendungsbereiche der OG-wetline Die OG-wetline wurde speziell für Applikationen in der Lebensmittelindustrie wie Käsereien, Brauereien oder für die Fleischindustrie entwickelt. Dabei wurde das aufgebaute Applikations-Know-how und Erfahrungen der ifm konsequent umgesetzt.
Robustes Edelstahlgehäuse mit Kabelanschluss Das Edelstahlgehäuse, eine Kunststofflinse, ein lebensmittelechtes Dichtungsmaterial sowie ein 6m langes PVC-Kabel qualifizieren die OG-wetline für Nassbereiche der Lebensmittelindustrie, in denen mit aggressiven Reinigungsmitteln gearbeitet wird.
Fest eingestellte Varianten Die OG-wetline ist fest eingestellt. Bei den Varianten mit Hintergrundausblendung kann zwischen den Tastweiten 100 mm, 200 mm oder 300 mm ausgewählt werden.
Applikationen Hygiene- und Nassbereich.
6m PVC-Kabel · 3-Leiter DC PNP OGH306 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Tastweite: ...0,1 m, PVC-Kabel OGH307 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Tastweite: ...0,1 m, PVC-Kabel OGH308 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Tastweite: ...0,2 m, PVC-Kabel OGH309 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Tastweite: ...0,2 m, PVC-Kabel OGH310 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Tastweite: ...0,3 m, PVC-Kabel OGH311 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Tastweite: ...0,3 m, PVC-Kabel OGP302 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite 0,03...4 m, PVC-Kabel OGP303 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite 0,03...4 m, PVC-Kabel OGS301 - Einweglichtschranke, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite ...20 m, PVC-Kabel OGE302 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite ...20 m, PVC-Kabel OGE303 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite ...20 m, PVC-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 360 kB).
|
|
|
|