|  |
| |
|
|
|
|
|
Induktive Ganzmetallsensoren für den robusten Einsatz. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Überzeugend: Extrem widerstandsfähig in den Bauformen M8-M30.
- Ideal für Applikationen in der Metallverarbeitung.
- Antihaftbeschichtung gegen Schweißspritzer.
- Mechanisch resistent gegen Schläge auf die aktive Fläche.
- Vibrations- und schockfest.
- Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.
Materialien Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Einsatz im Schweißbereich Die Antihaftbeschichtung lässt Schweißspritzer am Sensor abperlen. Durch den hohen Temperaturbereich bis 85 °C lassen sich auch kritische Applikationen beherrschen.
Applikationsnahe Tests Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
- Schocktest
- Schlagtest
- Bürstentest
- Vibrationstest
Schauen Sie sich Flashvideos von einigen Tests an. Applikationen Metallverarbeitung und Schweißanlagen
IER200 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung IFR200 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet IGR200 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 6 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet IIR200 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 456 kB).
|
|
|
|