Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Binäre Durchflusssensoren für Wasser.
 
 

 
Robuster, mechatronischer Strömungssensor.
  • Durchflussmengen: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
  • Schnelle Ansprechzeit ≤ 10 ms.
  • Schaltpunkte stufenlos (vor-)einstellbar.
  • Binärer Schaltausgang.
  • Druckbereich 25 bar.

Mechatronischer Strömungssensor
Der Strömungssensor arbeitet nach dem Prinzip des federgestützten Kolbens. Der im Ventilsitz eines Gehäuses ruhende Kolben wird durch das strömende Medium gegen die Federkraft angehoben. Die Abfrage der Kolbenposition erfolgt über einen induktiven Sensor und wird als binäres Signal ausgegeben. Die Federkraft bewirkt ein sicheres Rückstellen des Kolbens bei nachlassender Strömung in die Ausgangsposition. Dadurch ist der lageunabhängige Einbau des Strömungssensors gegeben und der Rückfluss wird verhindert. Über eine Einstellschraube lassen sich die Schaltpunkte einstellen und fixieren. Die robuste mechanische Ausführung lässt den Einsatz und rauer Umgebung zu. Die Geräte sind wartungsfrei.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · Elektrische Ausführung DC PNP
SBY332 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 15 l/min, Schaltpunkt: 1...15 l/min, Hysterese: 0,2...1 l/min, Prozessanschluss: Rp ¾
SBY333 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 25 l/min, Schaltpunkt: 1...25 l/min, Hysterese: 0,5...2 l/min, Prozessanschluss: Rp ¾
SBY334 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 50 l/min, Schaltpunkt: 2...50 l/min, Hysterese: 1...3 l/min, Prozessanschluss: Rp ¾
SBY346 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 100 l/min, Schaltpunkt: 5...100 l/min, Hysterese: 3...6 l/min, Prozessanschluss: Rp 1
SBY357 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: < 200 l/min, Schaltpunkt: 20...200 l/min, Hysterese: 5...10 l/min, Prozessanschluss: Rp 1½

Steckverbindungen und -verteiler
EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVT064 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT067 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 318 kB).