|  |
| |
|
|
|
|
|
Prozess- und Dialogmonitor PDM360 compact. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Grafikdisplay zum Bedienen und Parametrieren mobiler Maschinen.
- 3,8" Display mit 3 Funktionstasten und Drehgeber mit Tastfunktion.
- M12-Steckverbindung für schnelle und sichere Verkabelung.
- Geschlossenes, robustes Metallgehäuse für die Auf- und Einbaumontage.
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit Target-Visualisierung.
- CANopen-Schnittstellen mit CANopen-Protokoll.
PDM360 compact In nahezu allen mobilen Maschinen wird heute ein leistungsfähiges Dialoggerät zur Bedienung und zum Darstellen von Systemmeldungen benötigt. Das PDM360 compact stellt eine solche Anwenderschnittstelle dar. Mit seinem leistungsfähigen 32-Bit-Controller und der flexiblen Programmierung nach IEC 61131-3 kann es in nahezu allen Anwendungen eingesetzt werden. Sein robustes IP 67 Gehäuse ermöglicht eine Auf- und Einbaumontage im Außen- und Kabinenbereich. Die Kommunikation zu den anderen Systemkomponenten in der Maschine erfolgt über den CAN-Bus mittels CANopen-Protokoll. Die zusätzlichen Ethernet und RS-232-Schnittstellen sowie die optionalen Ein- und Ausgänge bilden zusammen eine Plattform für die weitere Vernetzung und Kommunikation mit anderen Geräten. Funktionen und Vorteile • Der mechanische Aufbau Das PDM360 compact hat ein rundherum geschlossenes Zink-Druckgussgehäuse mit der Schutzart IP 67. Die integrierten M12-Steckverbindungen stellen alle wichtigen Anschlüsse für Versorgung und Kommunikation zur Verfügung. Das robuste und bewährte RAM-Mount-System dient zur Aufbaumontage. Die frei programmierbaren, hinterleuchteten Bedienelemente können direkt zur Steuerung des PDM360 compact oder der Applikation genutzt werden. • 32-Bit-Controller Der integrierte 32-Bit-Controller und das Betriebssystem stellen die Basis für die Grafikdarstellung und Abarbeitung der Menü- und Gerätefunktionen bereit. • Erweiterte Funktionalität Das PDM360 compact ist mit einer Ethernetschnittstelle für die Programmierung und Kommunikation und optional mit jeweils 2 Ein- und 2 Ausgängen ausgestattet. Die integrierte Echtzeituhr (CR1056) dient zum Beispiel zum Loggen von Betriebsdaten. • Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CoDeSys Die Programmierung mit den genormten IEC 61131-3 Sprachen ermöglicht dem Anwender eine übersichtliche und einfache Erstellung der Applikationssoftware. Für die speziellen Funktionen des Displays stehen Funktionsbibliotheken zur Verfügung. Die integrierte Visualisierung erstellt und animiert die grafischen Elemente. • CANopen-Schnittstelle mit CANopen-Protokoll Das PDM360 compact ist mit einer CAN-Schnittstelle nach ISO 11898 ausgerüstet. Über diese werden die Daten mit der angeschlossenen Steuerung und den dezentralen Ein- / Ausgängen ausgetauscht. Das CANopen-Protokoll ermöglicht eine schnelle und flexible Anbindung an den Bus. CR1055 - Dialoggerät PDM360 compact, monochrom mit Ethernet-Schnittstelle CR1056 - Dialoggerät PDM360 compact, monochrom mit Ethernet-Schnittstelle, 2 E und 2 A, Echtzeituhr EC1410 - RAM-Mount-Montageplatte EC1411 - RAM-Mount-Montagearm, kurz (90 mm) EC1412 - RAM-Mount-Montagearm, standard (144 mm) EC1413 - RAM-Mount-Montagearm, lang (231 mm)
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 240 kB).
|
|
|
|