Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Der Mikrowellensensor – auf das Echo kommt es an!
 
 

 
Innovatives Messprinzip, auch für Kompaktbehälter.
  • 2 bzw. 4 programmierbare Schaltausgänge mit Hysterese- und Fensterfunktion.
  • Einfache Bedienung über das Benutzermenü.
  • Direkte Anzeige des aktuellen Füllstands mittels LED-Display.
  • Stablängen bis 160 cm.
  • Die Länge des Sensorstabs kann bei Bedarf gekürzt werden.
Anwendung
Füllstandsensoren vom Typ LR arbeiten auf der Basis von geführter Mikrowelle. Sie sind zur kontinuierlichen Füllstandüberwachung in wasserbasierenden Medien wie Kühlschmierstoffen und Reinigungsflüssigkeiten geeignet.

Montage
Der Sensor wird direkt mittels Prozessanschluss oder Flansch im Behälter montiert. Bei Bedarf kann der Sensorstab einfach durch den Anwender gekürzt und an den Behälter angepasst werden.

Einstellung
Die Einstellung aller Parameter sowie die Programmierung der Schaltpunkte und die Anzeige des aktuellen Füllstands erfolgen über zwei Programmiertasten und ein 4-stelliges alphanumerisches Display.

LR3000 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G¾ A , Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar; 4...20 mA oder 0...10 V, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR3300 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: ¾"NPT , Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar; 4...20 mA oder 0...10 V, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Wasser / wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR7000 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G¾ A , Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR7300 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: ¾"NPT , Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Wasser / wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR8000 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G¾ A , Ausgangsfunktion: 4 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR8300 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: ¾"NPT , Ausgangsfunktion: 4 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Wasser / wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 464 kB).

 Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
 Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 1004kB)



Flashanimation lr7022
Anmerkungen:
Beachten Sie bitte, daß in Ihrem Browser das aktuelle Flash-Plugin (mindestens Version 8) installiert ist. Ansonsten können Sie dieses Plugin auch bei Macromedia kostenlos herunterladen. Für Interessenten, die sich das Plugin nicht installieren möchten, bieten wir eine direkt ausführbare Datei (EXE-File) mit integriertem Flashplayer als Download an.

Die Bedienung erfolgt im Normalfall mit der Maus. Bitte beenden Sie die Animation durch Schließen des separaten Browser-Fensters.