Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Real Time Maintenance mit efector octavis.
 
 

 
Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren mit erweitertem E/A-Bereich.
  • Frequenzselektive Maschinenüberwachung von bis zu 4 Messstellen.
  • Ethernet-Schnittstelle zur Einbindung in die Betriebsdatenerfassung.
  • 2 Analogeingänge für DC-Signale.
  • Nur 1 Analog- und 1 Schaltausgang als Sammelalarm.
  • 8 konfigurierbare I/O: Ausgabe von Alarmen oder Einlesen von Schaltzuständen.

Diagnoseelektronik VSE100
Mit der Diagnoseelektronik VSE100 ist es möglich, gleichzeitig die Messsignale von bis zu 4 Schwingungssensoren mit octavis Technologie kontinuierlich zu analysieren und zu bewerten. Neben den Standardalarm- und Analogausgängen (siehe Artikel Nr. VSE001) kann die VSE100 auf bis zu 8 weiteren frei konfigurierbaren I /O Zustände von Diagnoseobjekten signalisieren. Ebenso können die I/O, als Eingänge genutzt, Diagnosen elektrisch triggern (beispielsweise beim Referenzlauf einer Werkzeugmaschinenspindel) und Schaltzustände anderer Sensoren einsammeln und über den OPC-Standard an die Betriebsdatenerfassung übertragen. Der integrierte FIFO-Historienspeicher kann 33.000 Werte mit Zeitstempel speichern.

VSE100 - Spannungsversorgung 24 V DC +/- 20%

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 309 kB).