Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Schwingungssensor für die efector octavis Diagnoselektronik.
 
 

 
Schwingungssensor für die efector octavis Diagnoselektronik.
  • Flache Bauform, komplett einschraubbar.
  • Geräteanschluss: 60 cm PUR-Kabel mit M12-Kabelstecker.
  • Temperaturbereich -30...125 °C.
  • Integrierter Selbsttest.

Sensor Typ VSA002
Der Schwingungssensor efector octavis dient zur Messwerterfassung der Diagnoseelektronik VSE. Sowohl die spezielle mechanische Ausführung als auch der integrierte Kabelschwanz ermöglichen eine beinahe bündige Einschraubung in die Maschinenoberfläche. Der Schwingungssensor des Typs VSA002 ermöglicht eine Schwingungsüberwachung, wo bislang aus Platzgründen eine Sensormontage unmöglich war.

VSA002 - M12 Kabelstecker mit PUR-Kabel.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 313 kB).