Temperaturen kalibrierfrei messen – jetzt auch mit Profibus PA.
 
 

 
Temperaturtransmitter mit Profibus PA Profil 3.01 oder 4…20 mA Ausgang.
  • Integrierte Driftüberwachung, Diagnose- und Backup-Funktion.
  • Kostenloses 5-Punkt Kalibrierzertifikat inklusive.
  • Genauigkeit von 0,2 K bei -10…100 °C bzw. 0,3 K bei -25…-10 / 100…150 °C.
  • Erhöhte Prozesssicherheit durch Selbstüberwachung.
  • Kostenersparnis durch Entfall der Kalibrierung.

Nie wieder kalibrieren
Durch Verwenden zweier unterschiedlicher Sensorelemente, die sich im Prozess gegenseitig überwachen, wird gewährleistet, dass eine auftretende Drift des Sensors erkannt und zuverlässig diagnostiziert wird. Zudem kann bei Ausfall eines Elements der Prozess mit dem zweiten Messelement fortgesetzt werden (Backup-Funktion).

Profibus PA oder 4…20 mA Ausgang
Die bewährten und kalibrierfreien Temperatursensoren der Baureihe TAD (4...20 mA) werden durch die Baureihe TAP ergänzt. TAP-Transmitter kommunizieren über das etablierte Bussystem Profibus PA. Das Gerät unterstützt das Profibus PA Profil 3.01 „Temperaturtransmitter“, inklusive der Erweiterung für „Installation and Maintenance“ und einer optimierten Diagnosefunktion zur Driftüberwachung.

TAP, Profibus PA Profil 3.01, galvanisch getrennt, GSD Datei auf CD beiliegend
TAP961 - Prozessanschluss Aseptoflex-Gewinde, Stablänge 40 mm, Ansprechdynamik T05/T09 6/13 s, Betriebsspannung 9...32 V DC, Schutzart IP 68 / IP 69K
TAP161 - Prozessanschluss Aseptoflex-Gewinde, Stablänge 100 mm, Ansprechdynamik T05/T09 6/13 s, Betriebsspannung 9...32 V DC, Schutzart IP 68 / IP 69K

Programmiermöglichkeiten:
Parametrierung entsprechend Profibus PA Profil Temperaturtransmitter, Version 3.01; I&M-Parameter, Drift- und Diagnosefunktion

TAD-Transmitter 4…20 mA
TAD961 - Prozessanschluss Aseptoflex-Gewinde, Stablänge 40 mm, Ansprechdynamik T05/T09 6/13 s, Betriebsspannung 20...32 V DC, Schutzart IP 67 / IP 69K
TAD161 - Prozessanschluss Aseptoflex-Gewinde, Stablänge 100 mm, Ansprechdynamik T05/T09 6/13 s, Betriebsspannung 20...32 V DC, Schutzart IP 67 / IP 69K
TAD991 - Prozessanschluss G 1/2 A, Stablänge 33 mm, Ansprechdynamik T05/T09 3/6 s, Betriebsspannung 15...32 V DC, Schutzart IP 68 / IP 69K
TAD191 - Prozessanschluss G 1/2 A, Stablänge 87,5 mm, Ansprechdynamik T05/T09 3/6 s, Betriebsspannung 15...32 V DC, Schutzart IP 68 / IP 69K

Programmiermöglichkeiten:
Schwelle für Driftwarnung / -alarm; Fail-Safe; Anzeigeneinheit, Skalierung Analogausgang; Redundanzschaltung; Verhalten Diagnoseausgang; Schaltlogik; Schließer / Öffner

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 335 kB).