Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Standard-USB-Interface zur Parametrierung von Sensoren.
 
 

 
Zur Parametrierung von Sensoren vor oder während der Inbetriebnahme.
  • Einfache und schnelle Handhabung.
  • Unterstützt die Parametrierung von IO-Link- und EPS-Sensoren.
  • In Verbindung mit FDT herstellerunabhängiger Datenaustausch möglich.
  • Anlagenweite Gerätekonfiguration, Dokumentation und Diagnose.
  • Keine zusätzliche Sensorversorgung erforderlich.

USB-Interface zur Parametrierung von Sensoren
Die USB-Schnittstelle hat sich längst als Standard-Schnittstelle an handelsüblichen PCs und Notebooks etabliert und die früher übliche RS-232-Schnittstelle verdrängt. ifm trägt dieser Entwicklung Rechnung und bietet ein USB-Interface (USB 2.0) an, mit dem sich IO-Link- und EPS-fähige Sensoren direkt über die USB-Schnittstelle eines Computers parametriert lassen. Hierzu muss der zu parametrierende Sensor nicht über ein zusätzliches Netzteil versorgt werden. Die Versorgung des Gerätes erfolgt direkt aus dem PC. In Verbindung mit dem ifm-Container, der kostenlos auf CD mitgeliefert wird, ist die Parametrierung und Dokumentation ein Kinderspiel.

Nutzung in Verbindung mit der FDT-Technologie
Das USB-Interface kann in Verbindung mit dem mitgelieferten ifm-FDT-Container genutzt werden. Die FDT-Technologie vereinheitlicht die Kommunikationsschnittstelle zwischen Feldgeräten und der Systemumgebung.Die Besonderheit dieser Technik liegt darin, dass sie unabhängig vom eingesetzten Kommunikationsprotokoll und der Software-Umgebung ist. Zudem ist der Anwender unabhängig von der Wahl des eingesetzten Gerätes und des verwendeten Leitsystems. Kurz und knapp: Mit FDT ist es möglich, beliebige Geräte über beliebige Systeme mit beliebigen Protokollen anzusprechen – und dies jetzt auch über die standardisierte Schnittstelle USB.

Systemvoraussetzungen:
• Windows 2000 / XP / Vista
• Ein freier USB 2.0 Port
• 1 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
• installierte FDT- oder EPS-Software

E30396 - USB-IO-Link / EPS-Interface


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 497 kB).