Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Intuitive Bedienung: Temperatursensoren der ifm
 
 

 
Einbauen – einstellen – fertig!
  • Einfachste Schaltpunkteinstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe.
  • Exzellente Ansprechzeit: T05 = 1 s und T09 = 3 s.
  • Mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen.
  • Schaltpunkte zwischen -25 °C und 140 °C frei einstellbar.

 Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
 Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 1.764kB)


Flashanimation tk6130


„Der muss nicht vom Spezialisten eingestellt werden.“
Der erste schaltende Temperatursensor, der über eine intuitive Bedienung verfügt, gepaart mit einer exzellenten Ansprechzeit und einem kompakten Gehäuse.

Geringster Installationsaufwand bei hoher Sicherheit
Die einfache Bedienung über zwei radiale Stellringe am Sensor erlaubt jedem Benutzer eine schnelle und genaue Einstellung der Schaltpunkte, auch ohne anliegende Systemtemperatur. Durch die Möglichkeit der mechanischen Verriegelung wird ein ungewolltes Verstellen ausgeschlossen. Für Manipulationssicherheit sorgt eine optional erhältliche Schutzkappe.

Temperatursensor TK
Einstellung der Schaltpunkte über Stellräder am Sensor, Prozessanschluss G 1/4, Stablänge 25 mm

 TK6130 - 2 Schaltausgänge antivalent, Hysterese einstellbar, Messbereich -25...140°C/-13...284°F
 TK7130 - 2 Schaltausgänge, Hysterese 5 K fest eingestellt, Messbereich -25...140°C/-13...284°F


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 280 kB).