Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Pt1000-Stabsensoren mit neuer Technologie.
 
 

 
Verbesserte Ansprechzeiten von T05 = 1 s und T09 = 3 s.
  • Variable Eintauchtiefe durch verschiedene Stablängen.
  • Präzise Temperaturmessung durch integriertes Pt1000-Sensorelement, Klasse A.
  • Hohe Schutzart IP 67 für unterschiedliche Einsatzbereiche.
  • Durchmesser: 6, 8 oder 10 mm.

Genau und langlebig
Die Stabsensoren des Typs TT gewährleisten durch das Verwenden eines Pt1000-Elements der Genauigkeitsklasse A eine sehr präzise Temperaturmessung. Zudem wird die Langlebigkeit durch die hohe Schutzart IP 67 garantiert.

Noch schnellere Reaktionszeiten
Durch Verwendung neuester Technologien konnte die Ansprechzeit reduziert werden. Damit ist dieser Sensor für alle hoch genauen und schnellen Prozesse geeignet.

Viele Applikationsmöglichkeiten
Die Sensoren sind in den Durchmessern 6, 8 oder 10 mm sowie in verschiedenen Längen erhältlich. Über Prozessadapter und standardisierte M12-Anschlüsse sind sie in nahezu jede Applikation zu integrieren.

Für industrielle Anwendungen

TT1250 - Ø 6 mm, Nennlänge 160 mm
TT2250 - Ø 6 mm, Nennlänge 260 mm
TT3250 - Ø 6 mm, Nennlänge 360 mm
TT1150 - Ø 8 mm, Nennlänge 160 mm
TT2150 - Ø 8 mm, Nennlänge 260 mm
TT3150 - Ø 8 mm, Nennlänge 360 mm
TT1050 - Ø 10 mm, Nennlänge 160 mm
TT2050 - Ø 10 mm, Nennlänge 260 mm
TT3050 - Ø 10 mm, Nennlänge 360 mm
TT5050 - Ø 10 mm, Nennlänge 560 mm

Für den Hygienebereich und pastöse Medien

TT0061 - Ø 10 mm, Nennlänge 110 mm
TT1061 - Ø 10 mm, Nennlänge 160 mm


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 257 kB).