Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Temperaturtransmitter mit exzellenter Ansprechzeit.
 
 

 
Kompakter 6 mm Temperatursensor für Behälter und Rohrleitungen.
  • Messbereich von -10...150 °C.
  • Genauigkeit von 0,15 K bei 60 °C.
  • Exzellente Ansprechzeit: T05 = 1,2 s bzw. T09 = 3,5 s.
  • Flexible Eintauchtiefen.
  • Montage über handelsübliche Klemmverschraubungen.

Ein Gerät – viele Möglichkeiten
Der Temperatursensor vom Typ TA ist ein universeller Transmitter mit einem Stromausgang von 4...20 mA. Durch die Verwendung eines Pt1000-Sensorelements der Genauigkeitsklasse A und der werksinternen Kalibrierung wird eine Genauigkeit von 0,15 K bei 60 °C erreicht. Durch das Verwenden der bewährten ifm-Filmtechnologie verfügt das Gerät zudem über eine exzellente Ansprechzeit. Damit ist dieser Sensor für alle hochgenauen und schnellen Prozesse geeignet.

TA3231 - Betriebsspannung 10...30 V DC, Mediumtemperatur -10...150 °C

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 288 kB).