|  |
| |
|
|
|
|
|
Optimierter Drucktransmitter (Baureihe PA) mit verbesserter Genauigkeit. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Kompakte und robuste Neuauflage der bewährten Baureihe PA.
- 0,5 %ige Gesamtgenauigkeit.
- Varianten mit 4...20 mA Analogausgang.
- Überlastfest und langzeitstabil durch keramisch-kapazitives Messprinzip.
- Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis.
Eine neue Generation der Baureihe PA Das neue Design und die verbesserte Technik dieser bewährten Drucktransmitter-Familie zeichnet sich durch eine höhere Gesamtgenauigkeit von 0,5 % und ein kompakteres Gehäuse aus. Die bewährte Druckaufnahme mittels keramisch-kapazitiver Messzelle sorgt weiterhin für zuverlässige und langzeitstabile Analogwerte in mobilen und stationären Hydraulikapplikationen. Durch das verbesserte Gehäusedesign ergeben sich weitere Anwendungsgebiete und zusätzliche Applikationslösungen. So lassen sich die Geräte noch besser in engen und schwer zugänglichen Applikationen verbauen. Abgerundet wird dieses Update durch einen attraktiven Preis, der dem Mehrwert an maximaler Anlagenverfügbarkeit absolut Rechnung trägt.
Langzeitstabilität Die maximale Robustheit und die lange Lebensdauer gewährleisten einen störungsfreien und sicheren Betrieb der Drucktransmitter. Das keramisch-kapazitive Messprinzip mit spezieller Abstützung der Messmembrane macht die Drucktransmitter immun gegen Überlastbetrieb und hohe Druckspitzen.
M12 Steckverbindung · Ausgangsfunktion 4...20 mA :
PA3060 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...600 bar PA3020 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...400 bar PA3021 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...250 bar PA3022 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...100 bar PA3023 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...25 bar PA3024 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...10 bar PA3026 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...2,5 bar PA3027 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...1 bar PA3029 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck -1...0 bar PA3521 - G 1/4 A, Messbereich Relativdruck 0...250 bar PA3522 - G 1/4 A, Messbereich Relativdruck 0...100 bar PA3524 - G 1/4 A, Messbereich Relativdruck 0...10 bar
M12 Steckverbindung · Ausgangsfunktion 0...10 V :
PA9020 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...400 bar PA9021 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...250 bar PA9022 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...100 bar PA9023 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...25 bar PA9024 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...10 bar PA9026 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...2,5 bar PA9027 - G 1/4 l, Messbereich Relativdruck 0...1 bar
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 273 kB).
|
|
|
|