Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Größere Vielfalt durch neue Prozessanschlüsse.
 
 

 
Drucktransmitter mit LED-Display in 2-Leiter-Anschlusstechnik.
  • Prozessanschluss wählbar: G1 A oder ASEPTOFLEX-Adaptergewinde.
  • Umfangreiche Menüfunktionen für ein hohes Maß an Prozesssicherheit.
  • Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und elektronischeTemperaturkompensation.
  • Überlastfeste und driftfreie Keramikmesszelle in höchster Reinheit (99,9 %).
  • O-Ring-freies Dichtungskonzept für wartungsfreien (Langzeit)-Betrieb.

Anwendungsgebiet
In Applikationen, in denen lediglich eine 2-Draht-Technik zur Verfügung steht, können nun auch Drucktransmitter mit einem 4-stelligen LED-Display eingesetzt werden. Dank hochwertiger Materialien von Gehäuse, Prozessanschluss und Messzelle können die Geräte sowohl in Prozessen mit hohen aseptischen Anforderungen eingesetzt werden als auch dort, wo eine hohe chemische Beständigkeit gefragt ist.

Ihr Vorteil
Dank der gewohnten und umfangreichen Menüfunktionen und der 4-stelligen 10-Segment-Anzeige kann auf separate Auswerte- und Anzeigegeräte weitestgehend verzichtet werden. Ohne zusätzlichen Aufwand und die damit verbundenen Kosten kann eine permanente Sicherheit und Transparenz der Prozesswerte gewährleistet werden.

Technische Details
Ein modulares Anschlusskonzept in Verbindung mit unterschiedlichen Prozessadaptern erlaubt die situative Auswahl des Prozessanschlusses vor Ort. Die Länderspezifische Druckeinheiten sind wählbar in bar, mbar, inH2O, MPa, kPa, PSI mmWS, mWS und %.

Drucktransmitter mit Prozessanschluss ASEPTOFLEX-Adaptergewinde:

PI1093 - Messbereich -1...25 bar
PI1094 - Messbereich -1...10 bar
PI1095 - Messbereich -1...4 bar
PI1096 - Messbereich -0,12...2,5 bar
PI1097 - Messbereich -0,05...1 bar
PI1098 - Messbereich -0,012...0,25 bar
PI1099 - Messbereich -1...1 bar

Drucktransmitter mit Prozessanschluss G 1 A:

PI1693 - Messbereich -1...25 bar
PI1694 - Messbereich -1...10 bar
PI1695 - Messbereich -1...4 bar
PI1696 - Messbereich -0,12...2,5 bar
PI1697 - Messbereich -0,05...1 bar
PI1698 - Messbereich -0,012...0,25 bar
PI1699 - Messbereich -1...1 bar

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 262 kB).