Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Maximale Sicherheit bei binären Steuerungsprozessen.
 
 

 
Frontbündiger Drucksensor mit 2 unabhängigen Schaltausgängen.
    Einfache Schaltpunkteinstellung durch 2-Tasten-Bedienung.
  • Hohe Genauigkeit (0,2 %) und elektronische Temperaturkompensation.
  • Überlastfeste und driftfreie Keramikmesszelle in höchster Reinheit (99,9 %).
  • O-Ring-freies Dichtungskonzept für wartungsfreien (Langzeit)-Betrieb.
  • Hygienisches Gehäusedesign für die optimale Reinigung.
Binäre Signalausgänge
Die Geräte der Baureihe PI7 sind speziell für Prozesse geeignet bei denen es auf ein hohes Maß an Messgenauigkeit ankommt. Der gemessene Wert wird als Schaltsignal für obere und untere Grenzwerte zur Verfügung gestellt. Zwei von einander unabhängig einstellbare Schaltpunkte sorgen dafür, dass der Prozess sicher gesteuert wird.

Einfach einstellbar
Mittels einfacher und strukturierter Menüführung kann der Prozesswert in einer frei wählbaren Schalthysterese eingestellt werden. Aber auch eine Überwachung eines definierten Druckbereichs (= Fensterfunktion) ist möglich. Weitere umfangreiche Menüfunktionen dienen der maximalen Zuverlässigkeit im Prozess.

PI7093 - Messbereich Relativdruck -1...25 bar, ASEPTOFLEX-ADAPTERGEWINDE
PI7094 - Messbereich Relativdruck -1...10 bar, ASEPTOFLEX-ADAPTERGEWINDE
PI7096 - Messbereich Relativdruck -0,124...2,5 bar, ASEPTOFLEX-ADAPTERGEWINDE
PI7696 - Messbereich Relativdruck -0,124...2,5 bar, G 1 A
PI7696 - Messbereich Relativdruck -0,1...25 bar, G 3/4 A

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 278 kB).