Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Durchflussmessung für kleine Mengen und Gase.
 
 

 
Thermisches Messprinzip für Luft oder N2, CO2 und Argon.
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit im Messbereich.
  • Integrierter Totalisator zum Messen des Gesamtverbrauchs.
  • 4-stelliges 10-Segment Display: Gut lesbar auf weiten Entfernungen.
  • Ausgangsfunktionen frei wählbar: Binär, Analog und Impuls.
  • Kurze Reaktionszeit und große Messdynamik.

Der Erfolg geht weiter
Nach erfolgreicher Markteinführung der efector metris Baureihe, folgen nun zwei weitere Varianten. Eine Variante kommt bei der reinen Messung des Druckluftverbrauchs zum Einsatz und die andere erfasst sicher Gase wie Argon, Kohlendioxid oder Stickstoff.

Geringe Mengen messen
Beide Geräte dienen zur Messung und Erfassung geringer Verbrauchsmengen bis 24,54 Nm3/h. Somit lassen sich Kleinstmengen exakt dosieren, kontrollieren und überwachen.

Überwachung und Dokumentation
Dank des integrierten Totalisators ist es auch bei diesen Geräten möglich, verbrauchte Gesamtmengen auf längere Zeit zu erfassen und zu dokumentieren.

SD5000 - Messbereich 0,06...15,00 Nm³/h
SD5100 - Messbereich 0,047...24,54 Nm³/h

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 281 kB).