ifm erhält Auszeichnung für ihren elektronischen CAD-Katalog
 
 

 

Bookmark and Share
Im Juni 2010 wurde ifm electronic mit dem Silbernen Katalogsiegel der Firma CADENAS ausgezeichnet.

Das Gütesiegel wird verliehen für den gesamten Entwicklungsprozess und die komfortable Nutzbarkeit eines elektronischen Produktkataloges. Für die Wertung spielen unter anderem die Normbezeichnung für die Kompatibilität, die Handhabung sowie die Mehrsprachigkeit eine entscheidende Rolle.

CADENAS definiert damit eine Richtlinie, die sich auf den gesamten Entwicklungsprozess, von der Entstehungsphase über die Durchführung bis zur komfortablen Anwendung bezieht.

Der elektronische Katalog von ifm electronic wurde insgesamt mit einem „gut“ eingestuft.

PARTsolutions Qualitätssiegel (PDF, 329kB)
www.cadenas.de