Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 19.-23. April 2010
 
 

 

Technik zum Anfassen
Das erwartet Sie auf der Hannover Messe 2010


Erleben Sie auf der Hannover Messe Automatisierungstechnik hautnah. Die ifm electronic präsentiert Ihnen anwenderfreundliche Produkte und aktuelle Trends. Vorab hier ein kurzer Ausblick:

Magnet- & Zylindersensoren
  • T-Nut-Zylindersensor für den Namur-Bereich. Verschleißfreier und robuster Sensor für die Kategorie 1G / 1D (Zone 0/20).
Füllstandsensoren
  • Mikrowellensensor efector gwr mit verbesserter Performance, jetzt auch für Öle.
Optische Sensoren
  • Hochauflösender, elektronischer Farbsensor zum Erkennen, Sortieren oder Kontrollieren unterschiedlicher Güter.
  • Klein, kompakt, präzise – die Bauform O7. Leistungsstarke optische Sensoren mit PNP-Ausgang.
Temperatursensoren
  • Modularer Transmitter mit großem Nutzen – die Alternative zum Kopftransmitter.
Steuerungssysteme
  • Ethernet-Switch und R360 SafetyController für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.
Bussystem AS-Interface
  • Schaltnetzteile für eine stabile Stromversorgung in AS-i Netzen.
Netzteile
  • 24 V DC-Schaltnetzteile mit „intelligenter Leistungsreserve“.
Verbindungstechnik
  • ecolink M8, die zuverlässigen Steckverbindungen und Verteiler für die Fabrikautomation bis hin zur Werkzeugindustrie.


Partnerland der HANNOVER MESSE 2010 ist Italien.

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand: Halle 9, Stand D36.








Weitere Informationen zum Download:

Hannover Messe Besucherinformation (PDF Datei 944 kB)
Homepage Hannover Messe