Überwachung & Diagnose von Zentrifugen und Dekantern

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Dekanter dienen zur Klärung von Flüssigkeiten oder zur Trennung von Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte. An oft nur einseitig gelagerten Schwermaschinen wie Dekantern und Siebzentrifugen müssen Lager, Getriebe und andere Transmissionen überwacht werden. Bei Fest-Flüssigtrennung ist zudem eine Durchflussüberwachung notwendig. In dem Fall muss der Füllstand ebenfalls überwacht werden.

Umsetzung
Lager und Planetengetriebe werden zwangsgeschmiert. Temperatur- und Drucksensoren überwachen dabei den Ölkreislauf. Schwingungswächter der efector octavis Baureihe überwachen Lager und Welle. Auswerteelektroniken kontrollieren Drehzahlen und melden gegebenenfalls den Schlupf der Transmissionen (z. B. Riemen).

Kundennutzen
In der Produktionsvorbereitung sind diese Arbeitsschritte zur Basisprodukt- bzw. Wirkstofferstellung oft ein Engpass. Dies trifft besonders dann zu, wenn rund um die Uhr produziert wird. Die Lager sind Sonderkonstruktionen, also keine Massenware, und haben demzufolge eine lange Lieferzeit. Auch Revision und Reparatur sind zeitintensiv. Eine zuverlässige Diagnose ist somit unumgänglich, um plötzliche Produktionsausfälle zu vermeiden. Mit Sensoren der ifm electronic wird eine maximale Maschinenverfügbarkeit gewährleistet.

   

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
VE1001 - Schwingungsdiagnosegerät, Schwingungsüberwachung von bis zu 5 Diagnosegrößen und 2 Pegelwerten, Spektrale Analyse / FFT Hüllkurven-FFT Peak V eff RMS, IP 67, Umgebungstemperatur -30...60 °C, M12-Steckverbindung + M8-Steckverbindung
 
Systemübersicht


VKV021 - Schwingungswächter, Schwingungswächter Veff nach DIN ISO 10816, Geräteanschluss über M12-Steckverbindung Schwingungswächter nach DIN ISO 10816 Messbereich veff: 0...25 mm/s Schaltausgänge: Öffner und Analog 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung, 1 x Öffner DC PNP / 1 x analog 4...20mA


SU7000 - Ultraschall-Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,0...50,0 / 0,000...3,000 l/min, Schaltpunkt: 0,1...50,0 / 0,005...3,000 l/min, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend
 
Interaktive Produktauswahl (Selector)


PI2698 - Combi-Drucksensor, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
 
Interaktive Produktauswahl (Selector)


PT3544 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung
 
Interaktive Produktauswahl (Selector)


KD0009 - Kapazitiver Sensor, Erhöhte Störfestigkeit, AC/DC, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Klemmen bis 2,5 mm², Kabeldurchmesser 7...13 mm, Kabelverschraubung M20 x 1,5
 
Interaktive Produktauswahl (Selector)


TK7130 - Elektronischer Temperatursensor, 2 Schaltausgänge, Hysterese, 5 K, fest eingestellt, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -25...140 °C, M12-Steckverbindung
 
Interaktive Produktauswahl (Selector)
Produktnews zu diesen Geräten