Druckluft Leckagen - Bilanzierung

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Druckluft ist eine der teuersten Energien. Deshalb ist es wichtig, sparsam mit dieser Ressource umzugehen und den Druckluftverbrauch den jeweiligen Produktionseinheiten zuordnen zu können.

Umsetzung
Um den Verbrauch in den verschiedenen Zweigen der Anlage messen zu können, kamen mehrere Druckluftzähler „efector metris“ zum Einsatz. Diese Sensoren erfassen exakt den Druckluftverbrauch und erkennen auch kleinste Leckagen.

Kundennutzen
Neben dem aktuellen Verbrauch sind auch Tages- und Gesamtmengen den einzelnen Produktionseinheiten zuzuordnen. Außerdem werden Leckagen erkannt und können beseitigt werden. Das spart Energiekosten.

   

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
SD8000 - Druckluftzähler, Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang OUT2 = Schaltausgang, Impulsausgang oder Analogausgang Totalisatorfunktion Erfassungsbereich 0...270 Nm³/h, IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,75 (0,8)...225,0 / 12,5 (13)...3750 l/min, Schaltpunkt: 1,1...225,0 / 19...3750 l/min, Prozessanschluss: R1 (DN25)

 
Interaktive Produktauswahl (Selector)

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File )