Přehled

Polohová senzorika

Polohová senzorikapro bezkontaktní detekci polohy: induktivní, kapacitní, magnetické a optické sensoren v nejrůznějším provedení
zpět na přehled výrobků Polohová senzorika

Senzory, pro kontrolu pohybu

Senzory, pro kontrolu pohybuDetekce pohybu – od detekce otáček, přes shídání počtu otáček, až k vyhodnocování impulzů
zpět na přehled výrobků Senzory, pro kontrolu pohybu

Průmyslové vidění

Průmyslové viděníVision-Sensory pro průmyslové aplikace – jak v 2D tak i v 3D. dostupné i s integrovaným vyhodnocením v korpusu sensoru
zpět na přehled výrobků Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technikabezpečnostní sensory a relé, certifikované pro nejvyšší bezpečnostní úrovně jako je kategorie 4 podle EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e a SIL 3 podle IEC 61508.
zpět na přehled výrobků Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Procesní senzorikasensory tlaku, teploty, průtoku a hladiny pro různá media. pro vyhodnocování signálu a minitorig ventilů
zpět na přehled výrobků Procesní senzorika

Průmyslové řídící systémy

Průmyslové řídící systémyAS-i vše od jednoho dodavatele: vedle Masterů / Gateway vstupních/výstupních modulů nabízí ifm electronic širokou škálu komponent pro řešení AS-i systémů .
zpět na přehled výrobků Průmyslové řídící systémy

Identifikační systémy

Identifikační systémyRFID systémy určené do výrobních procesů, pro pásové dopravníky stejně jako pro identifikaci pracovních nosičů či výrobků. Optická čtečka pro 1D bar kod a 2D kod
zpět na přehled výrobků Identifikační systémy

Systémy pro Prediktivní údržbu

Systémy pro Prediktivní údržbuÚdržba v reálném čase - klíč k prediktivní údržbě. Diagnostika strojů a zařízení pomocí monitorování vibrací a dalších procesních vlastností.
zpět na přehled výrobků Systémy pro Prediktivní údržbu

Řídící systém pro mobilní stroje

Řídící systém pro mobilní strojedo extrémních podmínek: systémy řízení ecomatmobile pro mobilní pracovní stroje.
zpět na přehled výrobků Řídící systém pro mobilní stroje

Propojovací technika

Propojovací technikapro jisté spojení : konektory pro průmyslové použití pro nejrůznější aplikace . od M8, M12, M18 až do konektrů pro ventily.
zpět na přehled výrobků Propojovací technika

Příslušenství

PříslušenstvíMaličkosti, na kterých záleží: adaptéry, modulární montážní systémy a v neposlední řadě zdroje napájení jsou nezbytné pro efektivní zařízení.
zpět na přehled výrobků Příslušenství