Technologie

Porovnání nákladů na jeden hlídaný bod. efector octavis představuje systém pro hlídání vibrací, u něhož nejsou pouze získávána data vibrací, ale je také prováděna analýza signálu a diagnostika stroje přímo na stroji. Stav stroje je zprostředkován přímo v místě měření, a je předán jako poplach nebo jako stavová hodnota do řídící jednotky nebo do softwaru SCADA. Tak jsou splněny základní požadavky moderního hlídání strojů: kompatibilita, modularita a přenositelná konfigurace.

Kompatibilita datových struktur, jako je např. rozhraní OPC, umožňuje integraci stavových informací v nadřazeném systému.

S požadavkem na modularitu je dosaženo libovolného rozšíření hlídání technického stavu - to znamená, plného diagnostického rozsahu - to jest od "prvního přístroje".

Přenositelné konfigurace je docíleno aplikačně vztaženými parametrovými větami. Vytvoření, spravování a archivace "hlídacích" parametrů je provedena asistenčním vedením pomocí softwaru.

Všechny přístroje řady octavis, typy VE/VSE disponují vnitřní pamětí trendu, která umožňuje podrobnou analýzu a optimalizaci aplikace bez externího záznamu dat. Volně nastavitelnými paměťovými intervaly je stávajícím potřebám přizpůsobena paměťová "délka" neplovoucí kruhové paměti.

Konfigurace : Parametrizační software s vyhodnocovací obrazovkou