Senzory proudění / průtoku řady Vortex
Senzor proudění Vortex jako alternativa vrtulkových snímačů
- Integrované měření teploty
- Elektronicky otočitelný vícebarevný displej
- Volitelně s otočným G a R procesním připojením
- Při změně procesních hodnot lze nastavit změnu barvy zelená/červená
- Oblast nasazení: voda, deionizovaná voda
"Turbulence/víření" jako měřítko průtoku
Za pevným tělesem integrovaným do měřící trubice vytváří proudící médium, v závislosti na jeho rychlosti, různý počet vírů. Tyto víry jsou detekovány piezokeramickým senzorem. Je-li znám průřez, pak je možné na základě počtu vírů stanovit průtok.Tento princip měření průtoku, známý jako Vortex (vír, ubývání víru), je do značné míry nezávislý na kolísání tlaku a teploty média. A tak umožňuje jednoduché konstrukční provedení, a tím i výrobu cenově příznivých senzorů pro měření průtoku.
Aktuální průtok a teplota jsou vysílány buď jako standardizovaný proudový signál (4...20 mA), frekvenční signál, spínací výstup nebo přes IO-Link.
Animace produktu SV4200
Konektor M12 · elektrické provedení DC PNP / NPN · frekvence · IO-Link
Konektor M12 · elektrické provedení DC 2 x analogový výstup 4...20 mA*
Propojovací technika
Příslušenství
![]() | E40249 - Montážní destička | |
![]() | E40250 - Regulační ventil, uzamykatelný, 10 bar | |
![]() | E40251 - Regulační ventil, uzamykatelný, 10 bar |