Senzory pro detekci oceli s odolností proti tlaku až do 500 bar
Nové, tlakově odolné snímače polohy
- Extrémně robustní: kovová snímací plocha pro náročné provozy
- Vysoký trhací tlak o min. hodnotě 2 000 bar pro provedení M12
- Standardní typy pouzder se závitem M12 a M14
- Nejlepší výkon za příznivou cenu!
- Vysoce odolné: senzory vydrží 10 milionů tlakových cyklů
Funkční princip
Tento nový funkční princip je založen na magneticko-induktivní technologii, která detekuje výhradně feromagnetické kovové materiály (např. nástrojová ocel). Senzor je vazebně montovatelný. Dokonce i v případě vazební montáže senzor rozpoznává kovové cíle a vykazuje spolehlivou spínací funkci se spínací vzdáleností 1,8 mm. Těsnící a opěrný kroužek se používají k utěsnění vůči tlakové oblasti. Příklady použití
Kromě použití jako koncových spínačů v hydraulických válcích, mohou být snímače také použity v jiných hydraulických komponentech, jako jsou ventily a čerpadla.Dále se používají ve strojním inženýrství, jako např. při vstřikování plastů nebo ve zpracovatelském průmyslu. Nové senzory řady MFH a M9H nabízí působivý výkon za atraktivní cenu.