Síťové zdroje napájení ifm electronic - nyní v oranžovém krytu!

Síťové zdroje napájení ifm electronic - nyní v oranžovém krytu!

Spínané síťové zdroje 24 V DC s "inteligentní výkonovou rezervou"

  • Dvě konstrukční provedení pro různé aplikace
  • Vstupní napětí se širokým rozsahem, jednofázové 100…240 V AC
  • Robustní kovový kryt nebo kompaktní kryt z umělé hmoty
  • Nízké ztráty díky vysokému stupni účinnosti
  • Signalizace provozního stavu pomocí LED a výstupu Dcok
Primárně taktované síťové zdroje
Tyto zdroje představují hospodárné řešení pro napájení senzorů, akčních členů (aktuátorů) a citlivých elektronických komponent. Vyznačují se svými kompaktním úzkým provedením a nízkou vahou a rovněž umožňují spolehlivou montáž na nosnou lištu. Stabilní výstupní napětí při různých zatíženích a kolísáních vstupního napětí zaručují provozní spolehlivost a disponibilitu zařízení.

V případě přetížení reagují tyto zdroje tak zvanou "inteligentní výkonovou rezervou, tzn. po určitou dobu dávají k dispozici, v závislosti od zátěže, větší výkon. Dodávají výkon po dobu až 5 sekund při přetížení o 150 procent, nebo po dobu 13 sekund při přetížení 120 procent. Díky těmto vlastnostem mohou tyto zdroje pracovat v mimořádně obtížných podmínkách.

LED a výstup DCok signalizují a hlásí provozní stavy. Vstupní napájecí napětí se širokým tolerančním rozsahem a schválení cULus jsou zárukou celosvětových možností použití těchto zdrojů napájení.

DN1030 - spínaný zdroj 24 V DC, regulované proudové napájení pro senzory, aktuátory, vyhodnocovací elektroniku a SPS (PLC), 30 W výstupní vodič, primárně spínaný, výstupní proud 1,25 A, regulovaný, Výstup DCok, IP 20, Okolní teplota 0...70 °C, Klecové svorky s tažným pérem
DN1031 - spínaný zdroj 24 V DC, regulované proudové napájení pro senzory, aktuátory, vyhodnocovací elektroniku a SPS (PLC), 60 W výstupní vodič, primárně spínaný, výstupní proud 2,5 A, regulovaný, Výstup DCok, IP 20, Okolní teplota 0...70 °C, Klecové svorky s tažným pérem
DN3011 - spínaný zdroj 24 V DC, regulované proudové napájení pro senzory, aktuátory, vyhodnocovací elektroniku a SPS (PLC), 60 W výstupní vodič, primárně spínaný, výstupní proud 2,5 A, regulovaný, Releový výstup DCok, IP 20, Okolní teplota 0...70 °C, Šroubové svorky
DN3012 - spínaný zdroj 24 V DC, regulované proudové napájení pro senzory, aktuátory, vyhodnocovací elektroniku a SPS (PLC), 120 W výstupní vodič, primárně spínaný, výstupní proud 5 A, regulovaný, Releový výstup DCok, IP 20, Okolní teplota 0...70 °C, Šroubové svorky