LDP100 - senzor pro monitorování částic sleduje znečištění olejů
Nepřetržité sledování stavu oleje
- Analýza koncentrace částic pro sledování trendu
- Zobrazení třídy čistoty v souladu s normou ISO 4406:99 nebo SAE AS4059E
- Robustní, pod tlakem lité hliníkové pouzdro pro tlaky až do 420 bar
- Jasně osvětlený grafický displej, intuitivní ovládání na přední straně
- CAN-Bus, analogové a spínací výstupy
Detekce nečistot
LDP100 sleduje "stupeň čistoty" nebo úroveň znečištění v kapalinách. Senzor je určený zejména pro minerální, esterové a biologicky odbouratelné oleje.Integrovaná paměť umožňuje ukládání a analýzu dat v delším časovém období. LCD displej ukazuje úroveň čistoty.
Měřící princip
Optický senzor pro monitorování čístic LDP100 pracuje na principu zeslabení/zániku světla. Změny v intenzitě světla laserového paprsku způsobené částicemi v médiu, které protéká přes měřící buňku, jsou zjišťovány pomocí foto čidla. Kalibrace se provádí v souladu s ISO 11943.
Připojení
Na boční straně je senzor LDP100 vybaven dvěma měřícími přípoji, se kterými může být také namontován do obtoku olejového okruhu. Elektrické připojení se provádí pomocí 8-pinového konektoru M12.