Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy
Induktivní senzory s korekčním faktorem K=1 pro průmyslovou automatizaci
- Univerzální snímací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
- Kompaktní rozměry pro použití i v tom nejmenším prostoru
- Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickému poli zabraňuje nesprávnému spínání
- Široký teplotní rozsah pro univerzální použití
- Vysoké krytí až do IP 68 / IP 69K
Stálý korekční faktor
Senzory ”K=1“ mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny druhy kovů. Jsou ideální například pro detekci hliníkových předmětů, kde standardní senzory vykazují značně sníženou snímací vzdálenost. Vysoké spínací frekvence umožňují monitorování rychle se měnících spínacích stavů. Díky nové technologii jsou tyto senzory necitlivé vůči magnetickým polím a mohou být spolehlivě používány v bezprostřední blízkosti elektrických brzd. Široký teplotní rozsah, stejně jako vysoký stupeň krytí umožňují univerzální použití nových senzorů ”K=1“.