O5D s displejem – první standardní optický senzor s měřením průběhové doby světla (PMD)
Řada PMD - nová generace optických senzorů
- Spolehlivé potlačení pozadí a detekce nezávislá na barvě
- Přesné měření průběhové doby světla v pouzdře o velikosti standardních optických senzorů
- Také lesklé povrchy lze spolehlivě detekovat (např. nerezové oceli)
- Libovolné natočení senzoru, a to i v ostrém úhlu k objektu je možné
- Nastavení spínacího bodu s přesností na centimetry pomocí tlačítek “+/-” a displeje
Měření průběhové doby světla pro standardní senzory
O5D s měřením průběhové doby světla (PMD = fotosměšovací detektor "Smart Pixel") v sobě spojuje následující výhody: velký dosah, spolehlivé potlačení pozadí, viditelné červené světlo a vysokou výkonnostní rezervu. Je chytrou a elegantní alternativou za cenu standardního snímače.
Jednoduché ovládání
Jednoduché nastavení spínacího bodu s přesností na centimetry pomocí tlačítek “+/-” a displeje nebo případně přes IO-Link, který také umožňuje odečtení aktuální hodnoty.
Libovolná montážní poloha a jakýkoli povrch
Lesklé, matné, tmavé nebo světlé objekty libovolné barvy: O5D umožňuje spolehlivé potlačení pozadí. Libovolný úhel dopadu umožňuje montáž v jakékoliv poloze. To zjednodušuje instalaci a šetří náklady.