Nová generace osvědčených zesilovačů pro vláknovou optiku

Nová generace osvědčených zesilovačů pro vláknovou optiku

Vysoká kvalita za příznivou cenu!

  • Vynikající vlastnosti, jako je např. vysoká spínací frekvence až 300 kHz.
  • Displej LED pro indikaci provozu, spínacích stavů a funkcí
  • Různé způsoby montáže: Montáž na lištu DIN nebo samostatná montáž
  • Snadné nastavení parametrů pomocí tlačítka.
  • Široká nabídka vláknové optiky a příslušenství.
Nová generace
Nová generace zesilovačů pro vláknové optiky OBF se vyznačuje bezkonkurenčním poměrem ceny k výkonnosti.
Různé způsoby instalace
Senzory mohou být montovány na lištu DIN nebo pomocí upevňovacích otvorů. Jednoduchý koncept Teach-In ifm zaručuje rychlé nastavení. Senzor je připraven k provozu dvojím stlačením programovacího tlačítka.
Pro náročné aplikace
K dispozici jsou možnosti určené pro náročné aplikace rozšířených funkcí, jako např. jemné manuální nastavení, stejně jako prodloužení impulsu (funkce časového zpoždění).
Aplikace
Průmysl obalové techniky a potravinářský průmysl

Konektorové propojení · x-pólové · elektrické provedení DC

OBF500 - Zesilovač k světl. vláknu, pro světlovody s umělohmotným opláštěním, série FE/FT-11, Funkční kontrolní výstup, Automatiké rozpoznání PNP/NPN, IP 65, Okolní teplota -25...60 °C, M12 konekt. připojení

Konektor M8 · 4-pólový · elektrické provedení DC

OBF501 - Zesilovač k světl. vláknu, pro světlovody s umělohmotným opláštěním, série FE/FT-11, Funkční kontrolní výstup, Automatiké rozpoznání PNP/NPN, IP 65, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení

Propojovací kabel 2 m PVC · elektrické provedení DC

OBF502 - Zesilovač k světl. vláknu, pro světlovody s umělohmotným opláštěním, série FE/FT-11, Funkční kontrolní výstup, Automatiké rozpoznání PNP/NPN, IP 65, Okolní teplota -25...60 °C, PVC-Kabel

Konektor M8 · 3-pólový · elektrické provedení DC

OBF503 - Zesilovač k světl. vláknu, pro světlovody s umělohmotným opláštěním, série FE/FT-11, Automatiké rozpoznání PNP/NPN, IP 65, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení

Aktuální bulletin

Vyhledávač