Nové mechatronické Inline senzory proudění s displejem
Inteligentní snímač průtoku se zpětným pístem
- Optimalizováno pro vodu a oleje
- Integrované měření teploty
- Žádné vstupní ani výstupní trubky nejsou nutné
- Při změně procesních hodnot lze nastavit změnu barvy zelená/červená
- Velmi krátká doba odezvy: < 10 ms
Mechatronický senzor proudění
Senzor proudění pracuje na principu pružinou tlačeného pístu: Píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti odporu pružiny.Poloha pístu je sledována pomocí snímače magnetického pole; na výstupu je jako analogový signál. S klesajícím průtokem nutí pružina píst k návratu do výchozí polohy. Tím je umožněna montáž tohoto průtokového senzoru nezávisle na jeho poloze a zabráněno je rovněž zpětnému proudění. Hlavou snímače je možné otáčet o 360° tak, aby bylo možné odečítat hodnoty v jakékoli poloze.