Modulární hlídání proudění pro aplikace v polích

Modulární hlídání proudění pro aplikace v polích

Řídicí monitor pro pružné připojení senzorů proudění.

  • Pro připojí senzorů s velkou hloubkou ponoru.
  • Pro senzory používající keramiku, ušlechtilou ocel a titan.
  • Tlačítko Teach-In umožňuje snadné škálování měřícího rozsahu.
  • Proudění a spínací bod jsou indikovány pomocí LED přímo na přístroji.
  • Robustní pouzdro s vysokým stupněm ochrany.
Vysoká flexibilita
Standardní propojení M12 slouží k propojení řídicího monitoru a senzoru a rovněž k napájení.
Snadná manipulace a funkčnost
Nastavení rychlosti proudění a stanovení spínacích bodů jsou prováděna stlačením tlačítka. Rychlost proudění a spínací body jsou indikovány vícebarevným displejem LED. Vysoká opakovatelnost spínacích bodů nabízí optimální volbu aplikací. Elektronické uzamčení nastavení a znovu nastavení parametrů z výroby slouží k přídavnému zabezpečení provozu.

Řídicí monitor pro senzory proudění řady SF

SR5900 - Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění, připojení : 1 sensor, hlídání proudění a kabelového vedení, IP 67 , Okolní teplota -20...60 °C, M12 konekt. připojení
Senzory pro připojení k řídicímu monitoru

M12 tlačítko

SF5200 - senzor proudění s připojením na vyhodnocovací jednotku, IP 67, M12 konekt. připojení
SF5201 - senzor proudění s připojením na vyhodnocovací jednotku, IP 67, M12 konekt. připojení

Konektor M12; senzorová tyč a čidlo s proměnnou hloubkou ponoru

SF6200 - senzor proudění s připojením na vyhodnocovací jednotku, provedeni pro adaptér se sponou, IP 67, M12 konekt. připojení

Konektor M12 a čidlo s pouzdrem pro agresivní média

SF2405 - senzor proudění s připojením na vyhodnocovací jednotku, IP 67, M12 konekt. připojení
SF3405 - senzor proudění s připojením na vyhodnocovací jednotku, IP 67, M12 konekt. připojení
SF5700 - senzor proudění s připojením na vyhodnocovací jednotku, IP 67, M12 konekt. připojení

Příslušenství

E40099 - Adaptér, Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN:, 13,5 mm, 300 bar
E40128 - Adaptér, Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN:, 13,5 mm, 300 bar
E40096 - Adaptér, Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN:, 21 mm, 300 bar
E40114 - Adaptér, Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN:, 21 mm, 300 bar
E40160 - Sponový adaptér, 300 bar
E40174 - Sponový adaptér, 300 bar
E40129 - Flow adapter (pro malá průtočná množství), 30 bar
E40130 - Flow adapter (pro malá průtočná množství), 30 bar
E40124 - Navařený adaptér, Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN:, 15 mm, 300 bar
E40104 - Adaptér, Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN:, 28,5 mm, 300 bar

Kabely s konektory a konektorové rozvaděče

EVC004 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC001 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuální bulletin

Vyhledávač