Miniaturizovaný vibrační senzor.

Miniaturizovaný vibrační senzor.

Nové provedení pro připojení na diagnostickou elektroniku VSE.

  • loché provedení o výšce cca. 12 mm.
  • Stranový stíněný výstup kabelu.
  • Integrovaný vlastní test.
  • Velký frekvenční rozsah až 10 kHz.
Vibrační senzor VSA003
Senzor zrychlení slouží k snímání měřících dat pro diagnostickou elektroniku VSE octavis.
Diagnostická elektronika VSE
Ploché konstrukční provedení, stejně jako stranový výstup stíněného kabelu, umožňuje montáž i v obtížně přístupných místech.

V senzorech jsou použity polovodičové součástky, zhotovené moderní technologií na bázi křemíku, a proto je citlivost těchto senzorů dlouhodobě stabilní, teplotně nezávislá a odolná vůči mechanickým a elektrickým rušivým vlivům.


Aktuální bulletin