IO-Link - Paměťová zástrčka - uchování dat v minimálním formátu
Rychlá a jednoduchá parametrizace senzorů IO-Link.
- Pohodlné kopírování a zabezpečení senzorových dat
- Univerzální použití pro senzory IO-Link
- Možno provádět libovolný počet zápisů
- Konektorová propojení ecolink M12
Aplikace
Paměťová zástrčka se používá všude tam, kde mají být senzorová data kopírována nebo uložena do paměti. Toto přichází v úvahu např. v případě výměny defektního přístroje nebo při instalaci většího počtu senzorů se stejnými parametrovými nastaveními. Paměťová zástrčka čte a ukládá do paměti data napojeného senzoru IO-Link. Pokud potom uživatel připojí z hlediska typu stejný senzor s nastavením z výroby, pak bude datová věta zkopírována z paměti paměťové zástrčky do nového připojeného senzoru.
Výhody
Použití paměťové zástrčky představuje úsporu času, který by byl nutný pro nové programování senzoru. Kromě toho je zhotovením kopií dat zabráněno chybám při nové parametrizaci.
Funkčnost
U paměťové zástrčky je díky automatické výměně parametrů umožněno jednoduché zajištění nebo kopírování parametrů. Za tímto účelem je paměťová zástrčka vřazena do napájecího vedení a vedení spínacího výstupu daného zařízení. Při zapnutí napájecího napětí nebo zasunutím zařízení do napájené paměťové zástrčky následuje automaticky výměna dat. Pokud je paměťová zástrčka nepopsána, pak tato paměťová zástrčka automaticky uloží do paměti data napojeného senzoru, včetně jeho typu. Nakonec mohou být uložena data přenesena do libovolného počtu senzorů stejného typu (= stejného zařízení ID). Další výhodou je skutečnost, že paměťová zástrčka může být opatřena ochranou proti zápisu, která může být pomocí systému FDT-Container opět odstraněna. Vedle toho může být paměťová zástrčka pomocí systému FDT-Container popsána a uzavřena. Snímačem Teach, který je k dostání jako příslušenství, může být zápisová ochrana také bez použití PC aktivována nebo deaktivována a stejně tak může být opět provedeno nastavení z výroby.
![]() | E30398 - paměťová zástrčka, paměť parametrů pro senzory IO-Link, IP 65 / IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, 2 x M12-konektorové propojení |