Inteligentní inkrementální rotační snímače s displejem a IO-Link
Motion controller: Rotační snímač, sledování rychlosti / směru otáčení a funkce čítače v jednom přístroji!
- Volně programovatelná rozlišovací schopnost v rozsahu 2…10 000 a nastavitelná úroveň signálu v TTL nebo HTL logice
- Displej: Dvoubarevný elektronicky otočitelný displej pro indikaci procesních hodnot
- Všestrannost: Konektor M12 může být použit radiálně nebo axiálně
- Přizpůsobení a montáž: provedení s plnou hřídelí (svorka/synchro příruba) nebo s dutou hřídelí
- Přenos procesních a diagnostických dat přes IO-Link
Žádné kompromisy
Princip magnetického snímání poskytuje přesnost optických rotačních snímačů a robustnost magnetických systémů. Jednoduché ovládání
Programovatelné rozlišení a úroveň signálu. Snímače jsou vhodné pro širokou škálu napětí 4,5...30 V DC, a proto jsou univerzálně použitelné. Multifunkční
Rotační snímače řady Performance Line jsou vybaveny vyhodnocením signálu pro monitorování otáček, funkcí čítače a detekcí směru otáčení. Intuitivní
Rotační snímače poskytují jasnou indikaci stavu na displeji, jednoduché nastavení pomocí tlačítek a intuitivní navigaci v menu. Síťově propojené
Diagnostická a parametrizační data jsou spolehlivě přenášena přes IO-Link. Připraveno pro Průmysl 4.0. Dutá hřídel s integrovaným statorem · 4-místný alfanumerický displej · Integrované vyhodnocení pulzů
![]() | ROP520 - Rozlišení: 1...10000, Provozní napětí [V]: 4,75...30 DC, Připojení M12 konekt. připojení, |
Plná hřídel · 4-místný alfanumerický displej · Integrované vyhodnocení pulzů
![]() | RUP500 - Rozlišení: 1...10000, Provozní napětí [V]: 4,75...30 DC, Připojení M12 konekt. připojení, | |
![]() | RVP510 - Rozlišení: 1...10000, Provozní napětí [V]: 4,75...30 DC, Připojení M12 konekt. připojení, |