Měření In-Line malých průtokových množství
Spolehlivý způsob měření malých průtokových množství za nízkou cenu.
- Vhodný pro vodu a roztoky na bázi vody do rychlosti proudění 200 ml/min.
- S indikací rychlostí proudění, celkového množství - sumy (totalizátor) a teploty.
- Rychlá reakční doba a vysoká citlivost reakce.
- 4-místný alfanumerický displej LED pro zobrazení měřících dat
- Procesní připojení G 1/8
Technika měření
Senzor proudění - objemového množství pracuje na kalorimetrickém principu. Dva měřící prvky, stejně jako zdroj tepla jsou umístěny v měřící trubici. Je použit fyzikální efekt, spočívající v tom, že proudící médium absorbuje a odvádí tepelnou energii. Výsledná změna teploty je úměrná rychlosti proudění.
Funkce přístroje
Tento senzor proudění objemových množství byl navržen pro dávkování vody nebo roztoků na bázi vody a nabízí široký rozsah aplikací. Sama měřící trubice je uvnitř jednotky a nabízí vysokou ochranu proti mechanickým poškozením. Analogové, binární a pulsní výstupy nabízí různé možnosti zpracování měřených dat