Induktivní senzor s celokovovým pouzdrem: prostě bezkonkurenční
Mimořádně odolný, vynikající pooměr ceny k výkonovým vlastnostem.
- Ideální pro aplikace s opracováním kovů.
- Výrobky a konektory: přizpůsobený k použití pro oleje.
- Pevná aktivní plocha je odolná proti nárazům.
- Odolný proti vibracím a rázům.
- Laserem zhotovený typový šťítek: trvale čitelný.
Materiály
U pouzdra je trubka se závitem, stejně jako čelní plocha senzoru z ušlechtilé oceli.
Oleje a chladící/mazací prostředky
Oleje a chladící/mazací prostředky se velmi obtížně mohou dostat do komponent strojů. Těsnění typu O-kroužek z materiálu Viton v kombinaci s vhodným konektorovým propojením ecolink zajišťují nejvyšší možnou ochranu proti funkčním poruchám.
Testy pro aplikace
Celá řada testů kvantifikuje senzory pro robustní případy nasazení:
- Test na vibrace
- Test na šoky
- Test na rázy
- Test na chladící kapaliny