Induktivní senzor s celokovovým pouzdrem pro nasazení v obtížných podmínkách provozu.

Induktivní senzor s celokovovým pouzdrem pro nasazení v obtížných podmínkách provozu.

Vynikající vlastnosti senzoru: mimořádně odolné mechanické opláštění

  • Ideální pro aplikace při obrábění kovů.
  • Používá povrchovou vrstvu proti ulpívání kovových okují vznikajících při svařování.
  • Mechanická odolnost proti rázům do aktivní plochy senzoru.
  • Odolnost proti vibracím a šokům.
  • Typový štítek vytvořený laserem: je trvale čitelný.
Materiály
Pouzdro senzoru se závitem a čelní aktivní plocha senzoru je zhotovena z ušlechtilé oceli.
Senzor je vhodný pro aplikace ve svařovacích strojích.
Povrchová vrstva proti ulpívání okují při svařování chrání senzor. Vysoký rozsah teplot až 85 °C umožňuje nasazení senzoru i při kritických aplikacích.
Aplikační test
Celá řada testů kvantifikuje senzory pro robustní případy nasazení:
  • vibrační test
  • test šoky
  • test na rázy
  • test na rušení skupinou impulsů

Aplikace - Aplikace pro obrábění kovů a svařování

IFR200 - Induktivní senzor, M12 x 1, Celokovové pouzdro, odolnost vůči magnetickému poli , Prodloužená spínací vzdálenost, DC PNP, Spínací vzdálenost 4 mm, Vazební vestavba, IP 67, Okolní teplota 0...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IGR200 - Induktivní senzor, M18 x 1, Celokovové pouzdro, odolnost vůči magnetickému poli , Prodloužená spínací vzdálenost, DC PNP, Spínací vzdálenost 6 mm, Vazební vestavba, IP 67, Okolní teplota 0...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IIR200 - Induktivní senzor, M30 x 1,5, Celokovové pouzdro, odolnost vůči magnetickému poli , Prodloužená spínací vzdálenost, DC PNP, Spínací vzdálenost 12 mm, Vazební vestavba, IP 67, Okolní teplota 0...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IER200 - Induktivní senzor, M8 x 1, Celokovové pouzdro, Prodloužená spínací vzdálenost, Zlacené kontakty, DC PNP, Spínací vzdálenost 2 mm, Vazební vestavba, IP 67 / IP 68, Okolní teplota 0...85 °C, M12 konekt. připojení

Aktuální bulletin