Induktivní kruhové a průletové senzory

Induktivní kruhové a průletové senzory

Rozpoznávání malých kovových předmětů

  • Staticky a dynamicky pracující varianty
  • Vysoké rozlišení: ocelové kuličky o průměru 0,6 mm jsou spolehlivě rozpoznány
  • Mimořádně rychlá detekce díky krátké reakční době o hodnotě 0,2 ms
  • Prodloužení impulsu a citlivost nastavitelné pomocí potenciometru
  • Volitelná rozpínací nebo spínací funkce
Statické senzory pracují jako induktivní přibližovací senzory. Vytváří výstupní signál, jakmile se v jejich detekční oblasti objeví kov. Tak je možno realizovat kontrolu přiváděcích procesů, jako např. ze zásobníku padajících šroubů nebo zjišťovat zácpy přiváděných kovových předmětů.

Dynamické senzory jsou používány tehdy, když mají být detekovány zvláště velmi malé částice o malé hmotě. Při utlumení je senzorem generován a na výstup senzoru vyslán krátký impuls, jehož délka je nastavitelná v rozpětí 0,1 až 150 ms. Vysoké rozlišení senzoru je zachováno i při velkém znečištění hadice kovovými nečistotami.
Kruhové senzory

Konektorové zástrčky M12 · výstupní funkce spínač / rozpínač · 3-vodičový DC PNP

I7R201 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R203 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R205 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R207 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R209 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R211 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R213 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R215 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R217 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení

Konektorové propojení M12 · výstupní funkce spínač / rozpínač · 3-vodičový DC NPN

I7R202 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R204 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R206 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R208 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R210 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R212 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R214 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
I7R216 - kruhový senzor, –, Nastavitelná citlivost a prodloužení impulsu, –, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení
Průletové senzory

Konektorové zástrčky M8 · výstupní funkce spínač · 3-vodičový DC PNP

I85000 - Trubkový senzor, DC PNP, Spínací vzdálenost ≤ 14 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M8 konekt. připojení
I85004 - Trubkový senzor, DC PNP, Spínací vzdálenost ≤ 20 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M8 konekt. připojení

Konektorové zástrčky M8 · výstupní funkce spínač · 3-vodičový DC NPN

I85001 - Trubkový senzor, DC NPN, Spínací vzdálenost ≤ 14 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M8 konekt. připojení
I85005 - Trubkový senzor, DC NPN, Spínací vzdálenost ≤ 20 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M8 konekt. připojení
Kabelové zástrčky 0,09 m · výstupní funkce spínač · 3-vodičový DC PNP
I85002 - Trubkový senzor, DC PNP, Spínací vzdálenost ≤ 14 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, PUR-kabel, s M12-konektorem
I85006 - Trubkový senzor, DC PNP, Spínací vzdálenost ≤ 20 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, PUR-kabel, s M12-konektorem

Kabelové zástrčky 0,09 m · výstupní funkce spínač · 3-vodičový DC NPN

I85003 - Trubkový senzor, DC NPN, Spínací vzdálenost ≤ 14 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, PUR-kabel, s M12-konektorem
I85007 - Trubkový senzor, DC NPN, Spínací vzdálenost ≤ 20 mm, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, PUR-kabel, s M12-konektorem

Aktuální bulletin