Induktivní senzory s korekčním faktorem K=1 z nerezové oceli pro průmyslovou automatizaci

Induktivní senzory s korekčním faktorem K=1 z nerezové oceli pro průmyslovou automatizaci

Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy

  • Univerzální spínací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
  • Kompaktní rozměry pro použití i v tom nejmenším prostoru
  • Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickému poli zabraňuje nesprávnému spínání
  • Pouzdro z prvotřídní ušlechtilé oceli
  • Vysoká spolehlivost díky vysokému krytí od IP 65 / IP 69K
Stálý korekční faktor
Senzory ”K=1“ mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny druhy kovů. Jsou ideální například pro detekci hliníkových předmětů, kde standardní senzory vykazují značně sníženou snímací vzdálenost. Vysoké spínací frekvence umožňují monitorování rychle se měnících spínacích stavů. Odolné pouzdro z nerezové oceli umožňuje spolehlivé použití v aplikacích s oleji a chladícími kapalinami. Široký teplotní rozsah, stejně jako vysoké krytí umožňují univerzální použití nových senzorů ”K=1“.

Konektor M12 · 3-vodičový DC PNP · Výstupní funkce: spínač


IFS298 - Induktivní senzor, M12 x 1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, Zlacené kontakty, DC PNP, Spínací vzdálenost 8 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Induktivní senzor, M12 x 1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 10 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IFS304 - Induktivní senzor, M12 x 1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 4 mm, vazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IFS305 - Induktivní senzor, M12 x 1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 8 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IFS306 - Induktivní senzor, M12 x 1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 10 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IGS287 - Induktivní senzor, M18x1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 8 mm, vazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IGS288 - Induktivní senzor, M18x1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 12 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IGS290 - Induktivní senzor, M18x1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 8 mm, vazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IGS291 - Induktivní senzor, M18x1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 12 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IGS292 - Induktivní senzor, M18x1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 15 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IIS281 - Induktivní senzor, M30 x 1,5, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 15 mm, vazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IIS282 - Induktivní senzor, M30 x 1,5, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 15 mm, vazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IIS283 - Induktivní senzor, M30 x 1,5, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 22 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IIS284 - Induktivní senzor, M30 x 1,5, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 30 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IFS297 - Induktivní senzor, M12 x 1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 4 mm, vazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
IGS289 - Induktivní senzor, M18x1, Prodloužená spínací vzdálenost, odolnost vůči magnetickému poli, Korekční faktor = 1, DC PNP, Spínací vzdálenost 15 mm, nevazební vestavba, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -40...85 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty

Propojovací technika


EVC001 - Konektor, přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Konektor, přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuální bulletin

Vyhledávač