Hladinový limitní snímač pro hygienické prostředí s antivalentním výstupem

Hladinový limitní snímač pro hygienické prostředí s antivalentním výstupem

Identifikace správné výšky hladiny bez vibrací.

  • není zapotřebí žádné nastavení média, které má být identifikováno
  • hygienickým aplikacím vyhovující design s bezúdržbovou koncepcí těsnění
  • robustní nerezové pouzdro s laserovým typovým popisem pro zajištění dlouhodobé čitelnosti
  • necitlivé vůči pěně a uplívajícím částicím
  • jednoduchá montáž nezávislá na poloze zabudování
Plnění pod kontrolou
Nový hladinový limitní senzor pro hygienické prostředí LMT hlídá bezpečně stav hladiny v tancích a zásobnících nebo chrání čerpadla proti běhu naprázdno. Díky jeho kompaktnímu senzorovému hrotu může být dokonce aplikován do potrubních rozvodů od DN25.
Funkční ihned po zapojení
Aplikace principu impedanční spektroskopie umožňuje přednastavení senzoru z výroby pro celé spektrum různých médií a není již zapotřebí nastavování citlivosti pro příslušné médium, i v případě viskózních a ulpívajících produktů, jako jsou např. kečupy. Pro volbu odpovídajícího typu LMT slouží přehledný senzam oblastí nasazení.
Ideální pro potravinářství
Vzhledem k použitým materiálům, potravinářská nerez V4A (1.4404) a PEEK, splňují senzory LMT všechny požadavky kladené pro oblast aplikací v hygienických provozech. Dlouhodobá čitelnost typového označení je zajištěna laserovým popisem pouzdra. Samozřejmostí je vysoké krytí IP 68/IP 69K pro CIP procesy.

Konektorové připojení M12 – výstupní funkce NO/NC antivalentní – PNP DC 4-vodičové zapojení

LMT100 - Elektronický senzor hladiny, voda, média na vodní bázi, Zlacené kontakty, IP 68 / IP 69K, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení
LMT110 - Elektronický senzor hladiny, oleje, tuky, Zlacené kontakty, IP 68 / IP 69K, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení
Oblast použití snímačů LMT100 / LMT110 (soubor PDF, 30 Kb)

Aktuální bulletin

Vyhledávač