Vysoce výkonné optické senzory "O6 wetline"
Malé, ale výkonné fotobuňky pro potravinářský průmysl
- Pouzdro z nerezové oceli s krytím IP 68 / IP 69K
- Jednoduché nastavení pomocí potenciometru
- Reflexní světelné snímače se spolehlivým potlačením pozadí
- Barva objektu nemá žádný vliv na dosah
- K dostání také jako jednocestný nebo reflexní systém
Nejlepší optický výkon
Reflexní světelné snímače se vyznačují spolehlivým potlačením pozadí, a to i v případě vysoce
reflexního pozadí. Kromě toho je spínací vzdálenost nezávislá na vlastnostech a barvě objektu, který má být
detekován. Zvláštností je automatické přizpůsobení citlivosti, které zaručuje spolehlivý provoz i v přítomnosti páry, kouře nebo v silně reflektujícím prostředí.
Ideální pro použití v potravinářství
Potenciometry jsou vybaveny dvojitým těsněním a jsou stejně jako přední panel vestavěny v jedné rovině, což umožňuje
čištění bez zanechání zbytků či usazenin. Transparentní, černé pouzdro zajišťuje velmi dobrou viditelnost LED diod
i při jasném osvětlení. Vrstvené čelní sklo je vyrobené z odolného, trvanlivého plastu.