Induktivní senzory s celokovovým pouzdrem: již ve 2-vodičovém provedení
Přesvědčující kvalita: extrémní odolnost senzorů v provedeních M8 až M30 proti obtížným podmínkám provozu.
- Délka senzoru pouze 40 mm: ideální aplikace pro kompaktní stroje
- Ochranná vrstva proti ulpívání okují, vznikajících při svařování
- Mechanická odolnost proti rázům vůči aktivním plochám senzorů
- Výpomoc LED při nastavování
- Odolnost proti vibracím a rázům
Materiály
Senzorové trubkové pouzdro se závitem včetně čela senzoru je zhotoveno z ušlechtilé oceli.
Použití ve svařovacích zařízeních
Ochranná vrstva proti ulpívání okují, vznikajících při svařování způsobí, že okuje odskočí z povrchu senzoru.
Aplikace v prostředích s olejem a chladícími/mazacími prostředky
Speciální konstrukcí, doplňujícím těsněním a rovněž použitím zvláštní umělé hmoty, odolné vůči olejům a chladícím/mazacím prostředkům bylo dosaženo vysoké provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti.
Nastavení pomocí LED
Nastavení pomocí LED nabízí rychlou justování a optimální využití zvýšené spínací vzdálenosti.