Spolehlivá kontrola průtoku u vnitřního chlazení vrtáků
Rychlý mechatronický senzor proudění.
- Průtokové rozsahy: 25 l/min, 50 l/min, 75 l/min.
- Tlakový rozsah: až do 200 bar.
- Spínací body mohou být spojitě před-nastaveny.
- Binární nebo analogový signálový výstup.
- Reakční doba: ≤ 10 ms.
Mechatronický senzor proudění
Senzor proudění pracuje na principu pružinou tlačeného pístu: píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti síle pružiny. Poloha pístu je detekována binárně induktivním senzorem nebo analogově senzorem opatřeným buňkou GMR. Síla pružiny způsobuje spolehlivé zpětné nastavení pístu do výchozí polohy v případě kdy proudění ustane. Tím je umožněna montáž tohoto senzoru nezávisle na jeho poloze a zabráněno je rovněž zpětnému proudění Nastavovacím šroubkem je možno jednoduše nastavit a zafixovat spínací body. Robustní mechanické provedení umožňuje nasazen tohoto senzoru při vysokých tlacích a v drsných provozních podmínkách. Senzory nevyžadují údržbu.