První teplotní převodník s displejem a IO-Link pro potravinářské aplikace
Teplotní převodník s displejem a IO-Link
- Jasný 4-místný LED displej pro optimální čitelnost
- Krátká doba odezvy T05/09 = 1/3 s
- Přednastavené měřící rozsahy, IO-Link 1.1 programovatelný
- K dispozici jsou různé délky senzorových tyčí 30...150 mm
- Hygienické a robustní provedení: prvotřídní ušlechtilá ocel (316L / 1.4404) a IP 69K
TD teplotní vysílače
Teplotní vysílače řady TD se vyznačují kompaktním, hygienickým provedením s integrovanými adaptéry a displejem pro místní indikaci teploty
Jednoduchá montáž a uvedení do provozu
Integrované Tri-clamp a G1/2" procesní adaptéry umožňují rychlou a snadnou instalaci. Žádné složité nastavení není nutné, protože převodníky jsou dodávány s již předem nastaveným měřícím rozsahem. Pro speciální aplikace
lze teplotní rozsah měnit prostřednictvím IO-Link 1.1.
Robustní a odolný
Převodníky jsou určeny zejména pro nasazení a provoz v náročných podmínkách díky standardnímu krytí IP 69K a zcela svařenému pouzdru z nerezové oceli.