Sloučení elektronického tlakového senzoru a analogového displeje
Dobrá čitelnost a elektronické zpracování signálu znamená spolehlivou funkci.
- Optimální čitelnost zobrazení elektronické ručičky.
- Otočný displej s grafickým zobrazením LED pro indikaci spínacích bodů.
- Výstupní funkce programovatelná pomocí displeje LED a dotekových spínačů.
- Hygienické čelně vazební provedení a velká celková přesnost (0.2 %).
- Nové propojení G 1Aseptoflex Vario se 4-místným alfanumerickým displejem.
Elektronický "kontaktní manometr" PG
V průmyslu procesních technologií jsou velmi často používány kontaktní manometry, protože jejich displej je velmi dobře viditelný. Elektronický "kontaktní manometr" konstrukční řady PG slučuje v sobě velmi dobrou viditelnost manometru s výhodnými vlastnostmi elektronického tlakového senzoru. V porovnání s mechanickými kontaktními manometry nabízí jeho vlastnosti více aplikačních možností.
Jako základní jednotka je použita generace senzorů konstrukční řady PI, vyznačijící se vysokou kvalitou, doplněna analogovým displejem s velmi dobrou čitelností. Za zmínku stojí zvláště vysoce hodnotné vlastnosti, jako jsou programovatelné spínací výstupy a analogový výstup (škalovatelný), vysoká ochrana proti přetížení, stejně jako také integrovaná teplotní kompenzace. Rozlišení manometru je 0.25 %. Při odpojeném napájecím napětí není ručička přístroje viditelná.
Brožura je ve formátu PDF
Vazební provedení manometru s procesním připojením G 1