Senzory ”K=1“ odolné vůči elektromagnetickému poli pro použití při svařování
Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy
- Univerzální snímací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
- Robustní provedení s nepřilnavým povrchem
- Odolná vůči elektromagnetickému poli, senzorová technologie, která zabraňuje nesprávnému spínání
- Široký teplotní rozsah pro univerzální použití
- Vysoké krytí až do IP 68 / IP 69K
Použití při svařování
Induktivní senzory ”K=1“ odolávají nepříznivým provozním podmínkám a spolehlivě detekují kovové objekty dokonce i v případě silného znečištění.Pouzdro senzoru a upevňovací matice mají nepřilnavý povrch, aby se zabránilo přilnutí jisker od svařování. Ve svařování se objevují silná magnetická pole.
Nová technologie senzoru zabraňuje nesprávnému spínání.
Rychlé připojení konektoru a odpovídajícího kabelu řady ecolink je ideálním základem pro trvalé užívání.
Konektor M12 · 3-vodičový DC PNP · Výstupní funkce: spínač
Propojovací technika
Příslušenství
![]() | E12452 - Držák spony, 33,5 mm | |
![]() | E12453 - Držák spony, 33,5 mm | |
![]() | E12454 - Držák spony, 33,5 mm | |
![]() | E12412 - Vroubkovaná podložka | |
![]() | E12413 - Vroubkovaná podložka | |
![]() | E12414 - Vroubkovaná podložka |